You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori di pressione / Sensori di vuoto
  4. Manometro elettronico con quadrante analogico
  5. PG2452

Sensore di pressione con indicazione analogica

PG2452

PG-100-REB12-MFRKG/US/ /P

Sensore di pressione con indicazione analogica

PG2452

PG-100-REB12-MFRKG/US/ /P

  • Display analogico, sensore di pressione e trasmettitore di pressione in un solo prodotto
  • Ottima leggibilità anche a grande distanza
  • Quadrante orientabile con LED per l'indicazione dei punti di commutazione
  • Uscita di commutazione programmabile e uscita analogica graduabile
  • Corpo robusto in acciaio inox per applicazione in ambienti industriali critici
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
  • ce
  • ukca
  • tuev_s
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1
Campo di misura
0...100 bar 0...1449 psi
Raccordo a processo collegamento filettato G 1/2 filettatura esterna
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Applicazione per applicazioni industriali
Fluidi Fluidi liquidi e gassosi
Utilizzabile in parte per utilizzo in fluidi gassosi con pressioni > 25 bar solo previa richiesta presso ifm
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Min. pressione di scoppio
700 bar 9400 psi
Resistenza a pressione
300 bar 4350 psi
Tipo di pressione pressione relativa
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 18...32 DC
Corrente assorbita [mA] < 70; (24 V)
Min. resistenza di isolamento [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tempo di ritardo disponibilità [s] 6
Watchdog integrato si
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1
Uscite
Numero totale uscite 2
Segnale di uscita segnale di commutazione; segnale analogico; (configurabile)
Modello elettrico PNP/NPN
Numero delle uscite digitali 1
Funzione uscita NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 75
Numero delle uscite analogiche 1
Uscita analogica corrente [mA] 4...20, invertibile; (graduabile)
Carico max [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di misura/regolazione
Campo di misura
0...100 bar 0...1449 psi
Punto di commutazione SP
0,4...160 bar 6...2322 psi
Punto di disattivazione rP
0...159,6 bar 0...2316 psi
Punto iniziale analogico
0...135 bar 0...1959 psi
Punto finale analogico
25...160 bar 363...2322 psi
In intervalli di
0,2 bar 3 psi
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% dell'intervallo di misura] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] < ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line (regolazione del valore minimo))
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] < ± 0,25; (Turn down 1:1)
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] < ± 0,1; (Turn down 1:1; ogni 6 mesi)
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] < ± 0,2; (0...70 °C)
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] < ± 0,2; (0...70 °C)
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] < 9
Damping valore di processo dAP [s] 0,01...30
Damping uscita analogica dAA [s] 0,01...30
Tempo di aggiornamento uscita analogica [ms] 28
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...100
Grado di protezione IP 67; IP 69K
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
Resistenza agli urti
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anni] 100
Direttiva in materia di attrezzature a pressione corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta
Dati meccanici
Peso [g] 564,2
Materiali 1.4404 (AISI 316L); PA; FKM; PTFE; vetro: vetro laminato di sicurezza 4 mm
Materiali a contatto con il fluido Al2O3 (ceramica); FKM; 1.4404 (AISI 316L)
Min. cicli di pressione 100 milioni
Raccordo a processo collegamento filettato G 1/2 filettatura esterna
Dispositivo di strozzamento integrato no (adattabile a posteriori)
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Display 2 x LED, verde
Stato di commutazione LED, giallo
Punti di commutazione Anello LED, rosso
Indicazione della funzione indicazione alfanumerica, rosso 4 digit
Valori letti Indicazione analogica, 0...350° orientabile, lancetta invisibile in assenza di tensione
Valori letti indicazione alfanumerica, rosso 4 digit
Scala disponibile si
Campo di indicazione ampliato max.
160 bar 2322 psi
Osservazioni
Osservazioni
precisione del punto di commutazione nel campo di indicazione ampliato: 1,5% dell'intervallo
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato