Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Classe di protezione laser | 2 |
Particolarità | Soppressione dello sfondo |
---|
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 75; (24 V) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 650 |
Tip. durata d'uso [h] | 50000 |
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2 |
---|
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Modello elettrico | PNP |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (antivalente) |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 11 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 5 | |
---|---|---|
Dimensioni del punto luminoso valide per | 2 m | |
Campo di rilevamento isteresi [%] | < 2 | |
Indicazioni per il campo di rilevamento isteresi |
|
|
Soppressione dello sfondo disponibile | si | |
Soppressione dello sfondo [m] | < 20 |
Campo di misura [m] | 0,03...2 |
---|---|
Frequenza di misura [Hz] | 33 |
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Modo SIO | si | ||||
Dati di processo analogici | 1 | ||||
Dati di processo digitali | 1 | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 6,6 | ||||
DeviceID supportati |
|
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 | |
Max. immunità alla luce esterna [klx] | 10; (sull'oggetto) |
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe di protezione laser | 2 | ||||||||||||||||||||
Indicazione per la protezione laser |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [anni] | 239 |
Peso [g] | 207 |
---|---|
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 |
Definizione filettatura | M30 x 1,5 |
Materiali | Corpo: acciaio inox; Protezione frontale: PMMA; finestra LED: PC; PBT; PC; FKM |
Indicazione |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Scala disponibile | si | ||||
Display | cm; inch | ||||
Elementi di comando |
|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
curva isteresi
|
|
---|