Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 11; ((24 V)) |
Classe di isolamento | III |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 633 |
Emettitore / Ricevitore | emettitore |
---|---|
Portata [m] | < 10 |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 300 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 2600 | ||
Certificazione UL |
|
Peso [g] | 17,7 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Materiali | Corpo: ABS; PPSU | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale | |
Materiale guarnizione | EPDM | |
Coppia di serraggio [Nm] | 0,5 |
Indicazione |
|
---|
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento | Connettore: 1 x M8; codifica: A; Fermo: ottone, rivestito; Guarnizione: EPDM |
---|
curva della capacità di riserva
|
|
---|