You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Fotocellule
  4. Tutte le fotocellule
  5. O6H207

Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo

O6H207

O6H-FNKG/AS/4P

Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo

O6H207

O6H-FNKG/AS/4P

  • Dimensioni molto compatte per l'utilizzo in spazi ristretti
  • Regolazione intuitiva della sensibilità tramite potenziometro
  • Semplice selezione di commutazione impulso luce o impulso buio tramite selettore
  • Soppressione dello sfondo immune alle interferenze anche con sfondi molto riflettenti
  • Ottimo rapporto prestazioni-prezzo
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
  • ce
  • ukca
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce rossa
Corpo parallelepipedo
Applicazione
Particolarità Soppressione dello sfondo
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] 22; ((24 V))
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tipo di luce luce rossa
Lunghezza d'onda [nm] 633
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita commutazione impulso luce/buio; (selezionabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 1000
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Campo di rilevamento
Portata [mm] 2...200; (carta bianca 200 x 200 mm)
Portata oggetto bianco (90% di riflessione) [mm] 2...200
Portata oggetto grigio (18% di riflessione) [mm] 4...200
Portata oggetto nero (6% di riflessione) [mm] 8...200
Portata impostabile si
Max. diametro del punto luminoso [mm] 8
Dimensioni del punto luminoso valide per per massima portata
Soppressione dello sfondo disponibile si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado di protezione IP 65; IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [anni] 683
Certificazione UL
Numero di certificazione UL E001
Dati meccanici
Peso [g] 18,1
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 46 x 13 x 21
Materiali Corpo: ABS; PPSU
Materiale lente
PMMA
Orientamento lente ottica laterale
Materiale guarnizione EPDM
Coppia di serraggio [Nm] 0,5
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Osservazioni
Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M8; codifica: A; Fermo: ottone, rivestito; Guarnizione: EPDM
diagrammi e curve
a: Sensore
b: oggetto
c: sfondo
x: distanza sensore / oggetto [mm]
y: min. distanza oggetto / sfondo [mm]
curva di precisione
x: distanza sensore / oggetto [mm]
y: min. distanza oggetto / sfondo [mm]
1 = oggetto nero (6 % di riflessione) , sfondo bianco (90 % di riflessione)
2 = oggetto grigio (18 % di riflessione) , sfondo bianco (90 % di riflessione)
3 = oggetto bianco (90 % di riflessione) , sfondo bianco (90 % di riflessione)