Risoluzione dell'immagine [px] | 640 x 480 |
---|---|
Angolo di apertura [°] | 80 x 59 |
Particolarità | cavo schermato |
---|---|
Applicazione | funzione specchio integrata |
Tensione di esercizio [V] | 12...32 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 280; (con riscaldamento lenti) |
Protezione da sovratensione | si |
Sensore di immagine | sensore di immagine CMOS a colori ¼'' 4:3 VGA |
Corrente di picco di entrata [mA] | 1000 |
Corrente di picco di entrata durata [ms] | 2 |
Uscita video | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω |
---|
Dimensione del campo immagine [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risoluzione dell'immagine [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||
Angolo di apertura [°] | 80 x 59 | ||||||||||||||||||||||||
Fotosensibilità [LUX] | < 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
Campo dinamico [dB] | > 80 |
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||
Test con nebbia salina |
|
Peso [g] | 313 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 55,5 / L = 51,3 |
Materiali | Corpo: PC/ABS; lente frontale: poliammide rinforzato con fibra di vetro |
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 0,5 m, schermato; schermo collegato | |
Connettore: 1 x M16; codifica: A; Cavo di collegamento schermato: true |