Modello elettrico | NAMUR |
---|---|
Funzione uscita | 2 x NC |
Distanza di commutazione [mm] | 4 |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 33 x 60 x 92 |
Collegamento ad amplificatori switching | si |
---|---|
Amplificatori | collegamento a circuiti elettrici di sicurezza certificati con i valori massimi: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensione di esercizio [V] | 8,2 DC; (1kΩ) |
Tensione di collegamento DC [V] | 7,5...15; (con uso fuori dalle zone potenzialmente esplosive) |
Corrente assorbita [mA] | < 1; (bloccante; conduttivo: > 2,1) |
Classe di isolamento | III |
Collegamento attuatore | collegamento a circuiti elettrici di sicurezza certificati di elettrovalvole con i valori massimi: U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (Con utilizzo in atmosfere gassose (gruppo II) sono ammessi i valori massimi seguenti: U = 28 V / P = 1,1 W; Questi valori non devono essere superati.) |
Modello elettrico | NAMUR |
---|---|
Funzione uscita | 2 x NC |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 500 |
Resistente a sovraccarico | si |
Distanza di commutazione [mm] | 4 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...3,25 |
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Certificazione | BVS 14 ATEX E 005 X; IECEx BVS 14.0005X | ||
---|---|---|---|
Marchio ATEX | II 1G Ex ia IIB T4 Ga Ta: -25...70 °C | ||
II 2G Ex ia IIC T4 Gb Ta: -25...70 °C | |||
II 1D Ex ia IIIB T135 °C Da Ta: -25...70 °C | |||
EMC |
|
||
Resistenza a vibrazione |
|
||
Resistenza agli urti |
|
||
MTTF [anni] | 1257 |
Max. capacità intrinseca [nF] | 60; (per ogni circuito elettrico a sicurezza intrinseca) |
---|---|
Max. induttività intrinseca [µH] | 130; (per ogni circuito elettrico a sicurezza intrinseca) |
Peso [g] | 183 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | 33 x 60 x 92 |
Materiali | Corpo: PA |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento | morsettiera: ...2,5 mm²; Pressacavo: M20 X 1,5 |
---|