Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2 |
---|---|
Impostazione di fabbrica | fluidi a base di acqua |
Raccordo a processo | G 1 filettatura esterna |
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Montaggio | per l'installazione nei manicotti disponibili del sensore a galleggiante |
Fluidi | Liquidi; fluidi viscosi; fluidi pulverulenti |
Sostanze consigliate | acqua; fluidi a base di acqua; Oli; fluidi a base di olio; fluidi pulverulenti |
Non utilizzabile per | vedere Istruzioni per l'uso, capitolo "Uso conforme" |
Lunghezza sonda [mm] | 38 |
Pressione del serbatoio [bar] | -1...40 |
Temperatura del fluido [°C] | -20...100 |
---|---|
Temperatura del fluido breve tempo [°C] | -20...150; (1 h) |
Temperatura del fluido [°C] | -20...100 |
---|---|
Temperatura del fluido breve tempo [°C] | -20...150; (1 h) |
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 50 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Principio di misura | capacitivo |
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2 |
---|
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; IO-Link |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Impostazione di fabbrica | fluidi a base di acqua |
---|
Tempo di risposta [s] | < 0,5 |
---|
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Modo SIO | si | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Dati di processo analogici | 1 | ||||
Dati di processo digitali | 2 | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 2,3 | ||||
DeviceID supportati |
|
Temperatura ambiente [°C] | -20...85 | |||
---|---|---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|||
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 | |||
Grado di protezione | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||
MTTF [anni] | 223 | ||||||
Certificazione UL |
|
Peso [g] | 391 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 30 / L = 125,5 |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PEEK; PEI; FKM |
Materiali a contatto con il fluido | PEEK; aspetto superficiale: Ra < 0,8 / Rz 4 |
Raccordo a processo | G 1 filettatura esterna |
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|