Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Dimensioni [mm] | Ø 29 / L = 31 |
Principio operativo | dinamico |
---|
Tensione di esercizio [V] | 12...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 30 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 500 |
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Durata segnale di uscita [ms] | 300 |
Tempo di risposta [ms] | 35 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 69K; (faccia frontale) |
MTTF [anni] | 352 |
---|
Peso [g] | 55,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 29 / L = 31 |
Materiali | PA 6.6-GF30 nero; superficie di attivazione: PA Grilamid TR 90UV |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
||
---|---|---|---|
Accessori opzionali |
|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 0,3 m, PUR |
---|---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |