You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori capacitivi
  4. Tutti i sensori capacitivi
  5. KQ6004

Sensore capacitivo

KQ6004

KQ-3120NFPKG/2T/0,04M/AS

Sensore capacitivo

KQ6004

KQ-3120NFPKG/2T/0,04M/AS

  • Funzione uscita NO/NC programmabile
  • Indicazione ben visibile dello stato di commutazione tramite LED
  • Semplice montaggio tramite adattatori e fascette
  • Per rilevamento della posizione o monitoraggio del livello
  • Semplice parametrizzazione tramite IO-Link
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO / NC; (selezionabile)
Distanza di commutazione [mm] 12
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 20 x 14 x 48
Applicazione
Montaggio rilevamento attraverso le pareti non metalliche del serbatoio o su tubi di bypass
Fluidi materiale sfuso asciutto; Liquidi
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 17
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Principio di misura capacitivo
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO / NC; (selezionabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 10
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 12
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 12 ± 10 %
Precisione / Deriva
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -20...20
Interfacce
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Tipo di trasmissione COM1 (4,8 kBaud)
Versione IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9 CDV
Profili Smart Sensor
Modo SIO si
Min. tempo di ciclo del processo [ms] 100,8
DeviceID supportati
Modo operativo DeviceID
default 371
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 65; IP 67; IP 69K
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 3 V
EN 55011 Classe B
Resistenza agli urti
EN 60068-2-27 30 g 6 shock / 11 ms semisinusoidali (x, y, z)
Resistenza alle vibrazioni
EN 60068-2-6 (10...55 Hz) / 1 mm di ampiezza, durata della vibrazione 5 min., 30 min. per ogni asse con risonanza oppure 55 Hz
MTTF [anni] 725
Certificazione UL
Ta -25...80 °C
Enclosure type Type 1
Tensione di alimentazione Limited Voltage/Current
Dati meccanici
Peso [g] 25,2
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] 20 x 14 x 48
Materiali Corpo: PBT rinforzato con fibra di vetro; Pulsante: TPE-U; coperchio: PC rinforzato con fibra di vetro
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzione teach si
Blocco elettronico si
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Cavo: 0,04 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
Collegamento Connettore: 1 x M8; codifica: A