Modello elettrico | PNP/NPN; (Rilevamento automatico del carico PNP/NPN) |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
Distanza di commutazione [mm] | 12 |
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 20 x 14 x 48 |
Montaggio | rilevamento attraverso le pareti non metalliche del serbatoio o su tubi di bypass |
---|---|
Fluidi | materiale sfuso asciutto; Liquidi |
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 17 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Principio di misura | capacitivo |
Modello elettrico | PNP/NPN; (Rilevamento automatico del carico PNP/NPN) |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 10 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Distanza di commutazione [mm] | 12 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
---|---|
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -20...20 |
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | Smart Sensor | ||||
Modo SIO | si | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 100,8 | ||||
DeviceID supportati |
|
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 623 | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Peso [g] | 25,2 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | 20 x 14 x 48 |
Materiali | Corpo: PBT rinforzato con fibra di vetro; Pulsante: TPE-U; coperchio: PC rinforzato con fibra di vetro |
Indicazione |
|
||
---|---|---|---|
Funzione teach | si | ||
Blocco elettronico | si |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 0,04 m, PVC; 3 x 0,14 mm² | |
Connettore: 1 x M8; codifica: A |