Principio di misura | MEMS, capacitivo |
---|---|
Interfaccia di comunicazione | CAN |
Numero assi di misura | 2 |
---|---|
Estensione angolare [°] | 0…360 / ± 180 |
Principio di funzionamento | staticamente |
---|---|
Applicazione | Esatta misurazione dell'inclinazione in 2 assi per macchine mobili |
Tensione di esercizio [V] | 9,2...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 70; (24 V DC, 25 °C) |
Max. corrente assorbita [mA] | 310; (9,2 V DC; -40 °C) |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Protetto da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 300; (tempo di riscaldamento; Max. tempo di inizializzazione: 1000 ms) |
Principio di misura | MEMS, capacitivo |
---|
Numero assi di misura | 2 |
---|---|
Estensione angolare [°] | 0…360 / ± 180 |
Frequenza limite [Hz] | 0,5...10; (parametrizzabile) |
Campo di misura vibrazione [g] | 16; (± 2; ± 4; ±8 g parametrizzabile) |
---|---|
Campo di misura vibrazione [mm/s] | 3200 |
Campo di frequenza [Hz] | 0,1...400 |
Numero assi di misura | X/Y/Z parametrizzabile |
Precisione [°] | ≤ ± 0,5; (assoluta) |
---|---|
Isteresi [°] | ≤ ± 0.05 |
Ripetibilità [°] | ≤ ± 0,1 |
Risoluzione [°] | 0,1; (parametrizzabile) |
Coefficiente di temperatura [1/K] | ≤ ± 0,02 ° |
Interfaccia di comunicazione | CAN |
---|---|
Numero delle interfacce CAN | 1 |
Impedenza di terminazione | si; (interno ; parametrizzabile) |
Protocollo | CANopen | ||
---|---|---|---|
Impostazioni di fabbrica |
|
||
Versione | CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0 |
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||||||||||||
Test con nebbia salina |
|
||||||||||||||||||
Calore umido |
|
||||||||||||||||||
MTTF [anni] | 372 | ||||||||||||||||||
Norma | Conforme a ECE R 10, Rev. 5; ISO 7637-3: 2007-07 |
Peso [g] | 413,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 90 x 62 x 33,2 |
Materiali | Corpo: zinco pressofuso nichelato |
Posizione di montaggio | oizzontale |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Connettore: 1 x M12; codifica: A |
Connettore: 1 x M12; codifica: A |
direzione di misurazione e montaggio
|
|
---|