Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 7 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Particolarità | Distanza di commutazione aumentata |
---|---|
Applicazione | Utilizzo in applicazioni industriali, macchine mobili, con refrigeranti e lubrificanti; Applicazioni industriali / automazione industriale |
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 10 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 700 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Distanza di commutazione [mm] | 7 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...5,67 |
Distanza di commutazione aumentata | si |
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 3...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Resistenza a shock continui |
|
||||||||||
Rapida variazione di temperatura |
|
||||||||||
Test con nebbia salina |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 1710 | ||||||||||
Embedded software incluso | si | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Peso [g] | 77,3 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Definizione filettatura | M12 x 1 |
Materiali | ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT arancione; finestra LED: PEI; dadi di fissaggio: ottone con rivestimento in bronzo bianco |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 2 m, PUR, Ø 4 mm; comportamento alla combustione secondo ECE 118 Rev. 2; 3 x 0,34 mm² |
---|