Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | 2 x OSSD (A1 e A2) |
Zona di abilitazione [mm] | 4...20 |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 40 x 40 x 66 |
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Modo operativo | funzionamento continuo (senza manutenzione) |
Funzione di sicurezza | stato sicuro se non smorzato |
Applicazione | applicazione industriale |
Tensione di esercizio [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Tensione di isolamento effettiva [V] | 30 |
Corrente assorbita [mA] | < 30 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 5000 |
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | 2 x OSSD (A1 e A2) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5; (100 mA) |
Parametri di uscita | Interfaccia C classe 0 |
Tensione di uscita con 24 V | conforme a EN 61131-2 ingressi tipo 1, 2, 3 |
Protezione da cortocircuito | si |
Max. carico capacitivo CL_max [nF] | 20 |
Zona di abilitazione [mm] | 4...20 |
---|---|
Distanza di disattivazione garantita s(ar) [mm] | 45 |
Tempo di risposta ad una richiesta di sicurezza [ms] | 50 |
---|---|
Tempo di risposta in caso di avvicinamento alla zona di abilitazione [ms] | 200 |
Tempo di rischio (tempo di risposta anomalia) [ms] | 100 |
Luogo di applicazione | classe C secondo EN 60654-1, luogo di installazione protetto da agenti atmosferici | |
---|---|---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | |
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente [°C] | 10...40 | |
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Tasso di variazione della temperatura [K/min] | 0,5 | |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | per un breve periodo: 5...95 %; permanente: 5...70 % | |
Pressione dell'aria [kPa] | 80...106 | |
Max. altezza s.l.m. [m] | 2000 | |
Radiazione ionizzante | non ammesso | |
Nebbia salina | no | |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
Conforme ai requisiti |
|
|||
---|---|---|---|---|
Durata d'uso TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |||
Durata d'uso TM (indicazione supplementare) |
|
|||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Peso [g] | 355 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | 40 x 40 x 66 |
Materiali | PPE; zinco pressofuso |
Indicazione |
|
---|
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|