Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; cavo schermato; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Senza silicone | si |
Tensione di esercizio [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente mobile [°C] | -25...90 | |
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso |
|
|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Peso [g] | 406,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Materiali | Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM | ||||||||
Materiale dado | ottone, nichelato | ||||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,9 mm, schermato; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Collegamento | Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato |
---|
|
|
---|
curva di attenuazione
|
|
---|