Frequenza operativa [MHz] | 13,56 |
---|---|
Capacità di memoria [bit] | 896 |
Tipo di memoria | EEPROM |
Tipo di chip | ICODE SLIX |
Numero dei blocchi | 28 |
Dimensione blocchi [Byte] | 4 |
Unique Identification Number (UID) [Byte] | 8 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Max. cicli di lettura | illimitato |
Max. cicli di scrittura | 100000 |
Certificazione apparecchiature radio | ISO 15693 |
---|
Peso [g] | 939,8 |
---|---|
Tipo di montaggio | montaggio su materiale non metallico; (autoadesivo) |
Dimensioni [mm] | 50 x 80 x 0,1 |
Materiali | PP; colla: HL2 |
Quantità | 500 pezzo |
---|
ANT410 / DTI410 | 22 |
ANT411 / DTI411 | 35 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 20 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 65 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 50 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 85 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 120 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 50 |
ANT600 / DTI600 | 250 |