Peso [g] | 25,7 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 25 / L = 24 |
Materiali | alluminio |
Coppia di serraggio [Nm] | coppia di serraggio viti: 120 Ncm |
Diametro esterno D [mm] | 25 |
Diametro interno 1 [mm] | 10 |
Diametro interno 2 [mm] | 10 |
Profondità del mozzo di fissaggio [mm] | 7 |
Morsetto a vite [mm] | M4 x 6 - ISO 4029 (4x) |
Lunghezza [mm] | 24 |
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] | 8000 |
Max. spostamento assiale dell'albero [mm] | ± 0,5 |
Max. disallineamento radiale dell'albero [mm] | ± 0,3 |
Max. disallineamento angolare [°] | ± 4,0 |
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |