Resistenza a pressione [bar] | 630 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Peso [g] | 76,3 |
---|---|
Materiali | scatola di accoppiamento: 1.0718 (acciaio); aspetto superficiale: zinco / nickel grigio; Guarnizione: NBR |
Collegamento sensore | G 1/4 |
Raccordo a processo | M16 x 2 Minimess |
Quantità | 1 pezzo |
---|