You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Accessori
  3. Adattatori, raccordo a processo
  4. Adattatore a saldare
  5. E43319

Adattatore a saldare per sensori di processo

E43319

ADAPT G1/2 WELDING POT

Adattatore a saldare per sensori di processo

E43319

ADAPT G1/2 WELDING POT

  • Adattatore a saldare per sensori di processo
  • Per l'installazione in applicazioni industriali e igieniche
  • Versione robusta in acciaio inox per applicazioni in ambienti industriali critici
  • Elevata resistenza alla pressione
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
  • fcm
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Applicazione
Modello versione lunga per montaggio in profondità
Resistenza a pressione [bar] 50
Indicazioni per la resistenza alla pressione
per il collegamento sensore - adattatore
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore.
Indicazioni di sicurezza È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni.
Dati meccanici
Peso [g] 200
Materiali 1.4435 (acciaio inox AISI 316L)
Collegamento sensore G 1/2 guarnizione conica
Raccordo a processo Adattatore a saldare Ø 50 mm
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido 0,4 / 4
Osservazioni
Quantità 1 pezzo