Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Peso [g] | 113,5 |
---|---|
Materiali | 1.4435 (acciaio inox AISI 316L) |
Collegamento sensore | G 1/2 guarnizione conica |
Raccordo a processo | collegamento filettato 3/4" NPT |
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido | 0,4 / 4 |
Quantità | 1 pezzo |
---|