Applicazione | per applicazioni industriali |
---|---|
Montaggio | per montaggio con raccordo a T |
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi |
Resistenza a pressione [bar] | 300 |
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Peso [g] | 94,8 |
---|---|
Tipo di montaggio | per montaggio con raccordo a T |
Materiali | dado: 1.4571 (AISI 316Ti); Adattatore: 1.4404 (AISI 316L); O-ring: FKM 70 Shore A |
Collegamento sensore | M18 x 1,5 |
Raccordo a processo | collegamento filettato M26 x 1,5 |
Profondità di immersione [mm] | 28,5; (Problemi di mèura SID, SFD, TN) |
Quantità | 1 pezzo |
---|