Applicazione | per applicazioni industriali |
---|---|
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi |
Resistenza a pressione [bar] | 100 |
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Peso [g] | 57,9 |
---|---|
Dimensioni [mm] | M18 x 1,5 |
Definizione filettatura | M18 x 1,5 |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L) |
Coppia di serraggio [Nm] | 50 |
Collegamento sensore | M18 x 1,5 Filettatura interna |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 |
Profondità di immersione [mm] | 21; (Problemi di mèura SID, SFD, TN) |
Fornitura |
|
---|
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |