Tensione di esercizio [V] | 18...32 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 35 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Segnale di uscita | IO-Link |
---|---|
Modello elettrico | PNP |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 0,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 500; (per un breve periodo: 2 A / 50 ms) |
Tipo di protezione da cortocircuito | in funzione del sensore collegato |
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
Versione IO-Link | 1.1 |
Profili | nessun profilo |
Modo SIO | no |
Classe richiesta per porta master | A |
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 2,5 |
Tipo di trasmissione | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
Versione IO-Link | 1.1 |
Standard SDCI | IEC 61131-9 (Draft) |
Numero porte classe A | 1 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||
MTTF [anni] | 655,69 |
Peso [g] | 116,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | M12 x 1 |
Definizione filettatura | M12 x 1 |
Materiali | PA PACM 12 (TROGAMID); PET |
Materiale guarnizione | FKM |
Indicazione |
|
---|
Osservazioni |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Guarnizione: FKM |
---|