You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Accessori
  3. Accessori di montaggio e fissaggio
  4. Set di montaggio
  5. E2D115

Set di montaggio per unità di illuminazione

E2D115

MOUNTING SET DARK FIELD LIGHT

Set di montaggio per unità di illuminazione

E2D115

MOUNTING SET DARK FIELD LIGHT

  • Set completo per montaggio con clamp
  • Fissaggio semplice, rapido e conveniente
  • Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
  • Per il montaggio su un albero
  • Installazione del backlight possibile in qualsiasi direzione grazie all'ottima mobilità
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Applicazione
Modello per illuminatore dark field, montaggio con clamp
Dati meccanici
Peso [g] 394,4
Dimensioni [mm] 155 x 130 x 34
Materiali Staffa di montaggio: acciaio inox; clamp: acciaio inox
Accessori
Fornitura
viti di fissaggio
Osservazioni
Quantità 1 pezzo