Applicazione
Modello | per O5 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 122 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 104 x 51 x 24,2 |
Materiali | 1.4571 (AISI 316Ti) |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|