Modello | montaggio con clamp |
---|
Peso [g] | 203,5 |
---|---|
Tipo di montaggio | Superficie; (M12) |
Dimensioni [mm] | Ø 30,2 |
Materiali | supporto: 1.4571 (AISI 316Ti); clamp: zinco pressofuso |
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|