Modello | per tipi MKT |
---|
Peso [g] | 17,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 63 |
Materiali | Adattatore: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); fascetta di fissaggio: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Diametro del pistone [mm] | 63 |
Campo di serraggio [mm] | 58...69 |
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|