Particolarità | senza silicone; contatti dorati |
---|---|
Senza silicone | si |
Tensione di esercizio [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente totale [A] | 2; (...40 °C) |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Peso [g] | 310,3 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 28 x 15 x 38 |
Materiali | PUR |
Materiale corpo | PUR |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 5 m, PUR, nero, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm² |
Collegamento | Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm |
---|