- Prodotti
- E10803
Ripartitore a Y
E10803
ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS
Ripartitore a Y
E10803
ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: EBC114 Confronta prodotti: E10803 / EBC114 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Particolarità | senza silicone; contatti dorati |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] | 4 |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 31,8 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 15,4 x 35,4 x 46,2 |
Materiali | PUR |
Materiale corpo | PUR |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Tipo di connettore | M12 |
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 2 x M12; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato |
---|