Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 10 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 82 |
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Applicazione | Semplice analisi di movimenti rotatori e lineari in merito alla decelerazione rispetto al valore nominale; bloccare |
Tensione nominale DC [V] | 10...36 |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 15 |
Protetto da inversione di polarità | si |
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Modello elettrico | PNP |
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 250 |
Resistente a cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Distanza di commutazione [mm] | 10 |
---|---|
Distanza di commutazione impostabile | no |
Intervallo di regolazione [Imp/min] | 5...300 |
---|
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 10 |
Tempo di ritardo all'avviamento [s] | 15 |
---|---|
Max. frequenza di damping [Imp/min] | 15000 |
Taratura del punto di commutazione | potenziometro a più vie |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Peso [g] | 190 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 82 |
Definizione filettatura | M30 x 1,5 |
Materiali | ottone con rivestimento speciale; PBT |
Coppia di serraggio [Nm] | 50 |
Indicazione |
|
---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|