Tensione di esercizio [V] | 10...32 DC |
---|---|
Potenza assorbita [W] | 7,2 |
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi digitali: 1; Numero degli ingressi analogici: 1; Numero delle uscite digitali: 1 |
---|
Numero degli ingressi digitali | 1 |
---|---|
Numero degli ingressi analogici | 1 |
Ingresso analogico corrente [mA] | 0...20 |
Ingresso analogico tensione [V] | 0...32 |
Numero delle uscite digitali | 1 |
---|
Funzione PLC secondo IEC 61131-3 | si |
---|
Numero delle interfacce CAN | 4 |
---|---|
Numero delle interfacce Ethernet | 1 |
Numero delle interfacce USB | 2 |
Numero delle interfacce video (FBAS) | 2 |
Peso [g] | 1694 |
---|---|
Tipo di montaggio | montaggio in superficie / integrato |
Dimensioni [mm] | 146 x 225 x 64,5 |
Indicazione |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementi di comando |
|
||||||
Risoluzione display | 800 x 480 | ||||||
Tipo di visualizzazione | display a colori | ||||||
Dimensione display | 7" | ||||||
Retroilluminazione display | LED |
Ora giusta | si |
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Connettore: 1 x M12 |