Applicazione | montaggio in campo |
---|
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 250 |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Tensione di alimentazione supplementare [V] | 10...30 DC; (AUX) |
Max. corrente assorbita da alimentazione supplementare [mA] | 4000; (AUX) |
Watchdog integrato | si |
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi digitali: 4; Numero delle uscite digitali: 4 |
---|
Numero degli ingressi digitali | 4 |
---|---|
Circuito d'ingresso ingressi digitali | PNP; (tipo 2 secondo IEC 61131-2) |
Alimentazione degli ingressi | AS-i |
Tensione di alimentazione [V] | 20...30; (DC) |
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA] | 200 |
Limitazione della corrente di ingresso [mA] | 15 |
Corrente di ingresso High [mA] | 6...10 |
Corrente di ingresso Low [mA] | 0...2 |
Livello di commutazione High [V] | > 11 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Numero delle uscite digitali | 4 |
---|---|
Circuito | PNP |
Campo di tensione DC [V] | 10...30; (AUX) |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 2000; (categoria d'uso DC-13 (sistema di controllo di elettromagneti): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Capacità di corrente uscite totale [A] | 4 |
Resistente a cortocircuito | si |
Separate elettricamente | si |
Alimentazione dell'attuatore delle uscite | AUX |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -20...80 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90; (non condensante) |
Max. altezza s.l.m. [m] | 2000 |
Grado di protezione | IP 67; (utilizzando i cavi piatti E7400x / E7401x) |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 193 | ||||||
Certificazione UL |
|
Versione AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indirizzamento AS-i | Indirizzamento ad infrarossi possibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di indirizzamento esteso | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profilo AS-i | S-7.0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice ID AS-i [hex] | 0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificato AS-i | 46001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assegnazione dei bit di dati |
|
Peso [g] | 376,5 |
---|---|
Tipo di montaggio | cavi piatti AS-i per connessione diretta |
Dimensioni [mm] | 152 x 60 x 27 |
Materiali | PA; Presa: ottone nichelato; boccole filettate nella base di montaggio: ottone nichelato; O-ring: FKM; contatti a vampiro: CuSn6 nichelato e zincato |
Indicazione |
|
---|
Collegamento del modulo | Cavi piatti |
---|
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni |
|
|||
---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Connettore: M12; codifica: A |
Connettore: M12; codifica: A |