Alkalmazás | áramlásellenőrzés; Vezeték ellenőrzés |
---|
Üzemi feszültség toleranciája [%] | -10...10 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
Áramfelvétel [mA] | 125 |
Polaritáscsere-védelem | nem |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 30 |
Csatornák száma | 1 |
Elektromos kivitel | relé |
---|---|
Kontakt terhelhetősége | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) |
Kapcsolási funkció áramlásellenőrzésnél | relé áramlásnál behúz |
Kapcsolási funkció vezetékszakadásnál | relé vezetékszakadásnál elenged |
Rövidzárlat-biztos | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Kapcsolási pont beállítás | potenciométer |
---|---|
Közeg kiválasztás folyékony/gáznemű | tolókapcsoló |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Védettség | IP 40 |
Sorkapocs védettsége | IP 20 |
Engedély | PTB 01 ATEX 2075; IECEx PTB 07.0004 |
---|---|
ATEX eszközjelölés | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
MTTF [év] | 231 |
Súly [g] | 352,5 |
---|---|
Ház | ház DIN sines szereléshez |
Méretek [mm] | 78 x 45 x 120 |
Anyagok | műanyag |
Kijelző |
|
---|
Szükséges védelem | miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 5 A; gyors működésű; A biztosítót a robbanásveszélyes területen kívül kell elhelyezni. |
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | sorkapocs: 15 x ...2,5 mm² |
---|
gyújtószikramentes védettségnél | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Feszültség [V] | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
Áram [mA] | 84 | 84 | 84 | 84 |
Teljesítmény [mW] | 680 | 680 | 680 | 680 |
Külső induktivitás [mH] | 1 | 1 | 1 | 1 |
Külső kapacitás [µF] | 0,205 | 1,7 | 0,205 | 1,7 |