Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 1/2" NPT DN15 |
Mérési tartomány |
|
---|
Mérési tartomány |
|
---|
Mérési tartomány |
|
---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz |
---|---|
Közeg | argon (Ar); széndioxid (CO2); nitrogén (N2) |
Közeghőmérséklet [°F] | 32...140 |
Nyomásállóság [bar] | 16 |
Nyomásállóság [psi] | 232 |
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] | 16 |
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 100 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 1 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; impulzusjel; IO-Link; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250; (kimenetenként) |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (skálázható) |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Impulzuskimenet | felhasznált mennyiség számláló |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Alacsonyáramlás kizárás LFC |
|
|||
---|---|---|---|---|
Mérési dinamika | 1:300 |
Impulzus érték | 0,040...4 000 000 scf |
---|---|
Lépésekben | 0,020...1000 scf |
Impulzushossz [s] | 0,007...2 |
Mérési tartomány |
|
|||
---|---|---|---|---|
Kijelzési tartomány |
|
|||
Felbontás |
|
|||
Kapcsolási pont SP |
|
|||
Visszakapcsolási pont rP |
|
|||
Analóg kezdőpont ASP |
|
|||
Analóg végpont AEP |
|
|||
Lépéstávolság |
|
Mérési tartomány |
|
|||
---|---|---|---|---|
Kijelzési tartomány |
|
|||
Felbontás |
|
|||
Kapcsolási pont SP |
|
|||
Visszakapcsolási pont rP |
|
|||
Analóg kezdőpont ASP |
|
|||
Analóg végpont AEP |
|
|||
Lépéstávolság |
|
Mérési tartomány |
|
|||
---|---|---|---|---|
Kijelzési tartomány |
|
|||
Felbontás |
|
|||
Kapcsolási pont SP |
|
|||
Visszakapcsolási pont rP |
|
|||
Analóg kezdőpont ASP |
|
|||
Analóg végpont AEP |
|
|||
Lépéstávolság |
|
Mérési tartomány [°F] | 32...140 |
---|---|
Kijelzési tartomány [°F] | 10,5...161,5 |
Felbontás [°F] | 0,5 |
Kapcsolási pont SP [°F] | 32,5...140 |
Visszakapcsolási pont rP [°F] | 32...139,5 |
Analóg kezdőpont [°F] | 32...118,5 |
Analóg végpont [°F] | 53,5...140 |
Lépésekben [°F] | 0,5 |
Reprodukálhatóság [a mért érték %-a] | ± 1,5 |
---|---|
Pontosság (mérési tartományban) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (feltételek: telepítés DIN ISO 2533 szerint; beépítés csövekbe: DN15) |
Pontosság [K] | ± 2; (az áramlási mérési tartomány határán lévő közegáramlás esetén) |
---|
Válaszidő [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Csillapítás folyamatérték dAP lépésekben [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Paraméterezési lehetőségek | áramlásellenőrzés; mennyiség mérő; előválasztós számláló; hiszterézis / ablak; záró / nyitó; áram/impulzus kimenet; elforgatható / kikapcsolható kijelző; Mértékegység; közeg választás |
---|
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Analóg folyamatadat | 3 | ||||
Bináris folyamatadat | 2 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 4,1 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°F] | 32...140 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°F] | -4...185 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90 |
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||
MTTF [év] | 227 | ||||||||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Súly [g] | 925,5 |
---|---|
Anyagok | PBT-GF20; PC; PC; rozsdamentes acél (1.4301 / 304); FKM |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4301 / 304); kerámia üvegpasszivált; PEEK (poliéter-éterketon); poliészter; FKM; alumínium eloxált |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 1/2" NPT DN15 |
Kijelző |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mértékegység | scfm; scfh; scf; °F |
Megjegyzések |
|
|||
---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|