Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Különleges tulajdonságok | polarizációs szűrő |
---|---|
Működési elv | Prizmás fénysorompó |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 15 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 624 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | sötétre kapcsolás |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Prizmára vonatkoztatott hatótávolság [m] | 0,03...4; (Prizma Ø 80 E20005) |
---|---|
Beállítható tartomány | nem |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 160 |
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | a maximális tarományban |
Polarizációs szűrő | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 509 |
Súly [g] | 49,75 | |
---|---|---|
Ház | menetes kialakítás | |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 60 | |
Menet megjelölés | M18 x 1 | |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
üzemi tartalék görbe
|
|
---|