You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Optikai érzékelők
  4. Összes optikai érzékelő
  5. O6H400

Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

O6H400

O6H-FPKG/AS/4P

Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

O6H400

O6H-FPKG/AS/4P

  • Robusztus nemesacél készülékház fémfeldolgozásban és autóipari alkalmazáshoz
  • Ellenáll olajoknak és hűtő-kenőanyagoknak
  • Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
  • Különösen zavarmentes háttérelnyomás még erősen tükröző hátterek esetében is
  • Az érzékelési távolság és a kimeneti funkció intuitív beállítása
  • ce
  • ukca
  • cul
Termékjellemzők
Fény típusa vörös fény
Ház téglatest kialakítású
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Háttérelnyomás
Működési elv Tárgyreflexiós optikai érzékelő
Alkalmazás szerszámipari használatra alkalmas
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC
Áramfelvétel [mA] 22; ((24 V))
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Fény típusa vörös fény
Hullámhossz [nm] 633
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció világos-/sötétre kapcsolás; (választható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 1000
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Érzékelési tartomány
Érzékelési távolság [mm] 2...200; (fehér papír 200 x 200 mm)
Tartomány fehér tárgy esetén (90 % remisszió) [mm] 2...200
Tartomány szürke tárgy esetén (18 % remisszió) [mm] 4...200
Tartomány fekete tárgy esetén (6 % remisszió) [mm] 8...200
Beállítható tartomány igen
Max. fényfolt átmérő [mm] 8
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak a maximális tartományban
Háttérelnyomás elérhető igen
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...60
Védettség IP 65; IP 67; IP 68
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [év] 706
UL minősítés
UL tanusítvány száma E001
Mechanikai adatok
Súly [g] 35,1
Ház téglatest kialakítású
Méretek [mm] 41,3 x 13 x 21
Anyagok ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); műanyag: PPSU; Tömítés: FKM
Optika anyaga
PMMA
Optika elhelyezkedése oldalsó optika
Meghúzási nyomaték [Nm] 1; (rögzítőcsavarok)
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
üzem / működés 1 x LED, zöld
Megjegyzések
Megjegyzések
üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A
Diagrammok és grafikonok
a: érzékelő
b: tárgy
c: háttér
x: távolságérzékelő/tárgy [mm]
y: min. tárgytávolság/háttér [mm]
pontossági görbe
x: távolságérzékelő/tárgy [mm]
y: min. tárgytávolság/háttér [mm]
1 = tárgy fekete (6 % remisszió) , fehér háttér (90 % remisszió)
2 = tárgy szürke (18 % remisszió) , fehér háttér (90 % remisszió)
3 = tárgy fehér (90% remisszió) , fehér háttér (90 % remisszió)