You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Szintérzékelők
  4. Összes szintérzékelő
  5. KI5300

Kapacitív érzékelő

KI5300

KI-3250NANKG/SL/1P/IO

Kapacitív érzékelő

KI5300

KI-3250NANKG/SL/1P/IO

  • Kényelmesen beállítható kapcsolási távolság
  • Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
  • Alkalmazás nagy közeghőmérsékletek mellett
  • Pozícióérzékeléshez vagy töltésiszint-ellenőrzéshez
  • Egyszerű paraméterezés IO-Link segítségével
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Termékjellemzők
Elektromos kivitel NPN
Kimeneti funkció záró
Kapcsolási távolság [mm] 0,5...40
Kommunikációs interfész IO-Link
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M30 x 1,5 / L = 92
Felhasználási terület
Közeghőmérséklet [°C] -25...110
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC
Áramfelvétel [mA] < 22
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel NPN
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 200
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 30
Rövidzárlat-védelem igen
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 0,5...40
Érzékelési tartomány beállítható igen
Érzékelési tartomány gyári beállítás [mm] 25
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 25 ± 10 %
Pontosság / eltérés
Hiszterézis [Sr %-a] 1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -15...15
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
SDCI-szabvány IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
SIO-mód igen
Szükséges master port típus A
Min. folyamat ciklusidő [ms] 20
IO-Link funkciók (aciklikus) alkalmazás-specifikus címke; üzemóra-számláló; záró / nyitó (konfigurálható); PNP / NPN (parametrierbar); kapcsolási pont beállítás; Hiszterézis
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Védettség IP 65; IP 67; IP 69K
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 30 kV AD / 4 kV CD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 10 V
EN 55011 B osztályú
Rezgésállóság
DIN EN 60947-5-2 1 mm amplitúdó, rezgési idő 5 perc, 30 perc tengelyenként a rezonancia frekvencián vagy 55 Hz-en
Ütésállóság
DIN EN 60947-5-2 30 g 6 ütés / 11 ms félszinusz (x,y,z)
MTTF [év] 896,74
UL minősítés
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
tápellátás Limited Voltage/Current
UL tanusítvány száma D002
UL fájl száma E174191
Mechanikai adatok
Súly [g] 96,7
Ház menetes kialakítás
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M30 x 1,5 / L = 92
Menet megjelölés M30 x 1,5
Anyagok PBT; PC; POM
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozékok
Szállított tételek
záróanyák: 2
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 2 m, PUR, Ø 4 mm; 3 x 0,34 mm²