Hőmérséklet-rúdérzékelő
TT1050
TT-100KBBD10-...../US/
Hőmérséklet-rúdérzékelő
TT1050
TT-100KBBD10-...../US/
- Precíz hőmérsékletmérés tartályokban, tárolóedényekben és csővezetékekben
- Kiértékelő egységhez való csatlakoztatáshoz
- Nagyon rövid válaszidő gyors hőingadozásokkal járó folyamatokban való alkalmazáshoz
- Robusztus nemesacél készülékház magas fokú védettséggel és nagy nyomószilárdsággal
- Különböző folyamatcsatlakozások adapterek használatával
Termékjellemzők
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Folyamatcsatlakozás | Ø 10 mm | ||
Beépítési hossz EL [mm] | 160 |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Mérőelem | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 szerint, A osztály) |
Közeg | folyadékok és gázok |
Nyomásállóság [bar] | 160 |
Minimális merülési mélység [mm] | 15 |
Elektromos adatok
Védelmi osztály | III |
---|
Mérési / beállítási tartomány
Szondarúd hossza L [mm] | 160 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
Pontosság / eltérés
Pontosság [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Reakcióidők
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | 1 / 3; (DIN EN 60751 szerint) |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 | |
Védettség | IP 68; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||
MTTF [év] | 22831 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 54,3 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 10 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Folyamatcsatlakozás | Ø 10 mm |
Szondarúd átmérő [mm] | 10 |
Beépítési hossz EL [mm] | 160 |
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|