- Termékek
- Érzékelők
- Hőmérséklet-érzékelő
- Kijelzős hőmérséklet távadók élelmiszeripari területre
- TD2531
hőmérséklet távadó kijelzővel
TD2531
TD-100CFER12-A-ZVG/US
hőmérséklet távadó kijelzővel
TD2531
TD-100CFER12-A-ZVG/US
- Higiénikus kivitel az élelmiszer és italgyártás követelményeinek megfelelően
- Rendkívül jó reakciódinamika és nagyon rövid készenléti késleltetési idő
- Jól leolvasható 4-digites LED-kijelző
- Magas fokú védettség és nagy nyomószilárdság
- Precíziós analóg kimenet és kényelmes kommunikációt IO-Link segítségével
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 tömítőkónusz | ||
Beépítési hossz EL [mm] | 100 |
Felhasználási terület
Mérőelem | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 szerint, A osztály) |
---|---|
Közeg | folyadékok és gázok |
Nyomásállóság [bar] | 160 |
Vákuumálló [mbar] | -1000 |
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] | 160 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...32 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 2 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti jel | analóg jel; IO-Link; (beállítható) |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 300 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Gyári beállítás | -10...150 °C |
Analóg kimenet felbontása [K] | 0,04 |
---|---|
Kijelző felbontása [K] | 0,1 |
Pontosság / eltérés
Precíziós analóg kimenet [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Hőmérséklet-együttható [a tartomány %-a / 10 K] | 0,1; (A referenciaállapottól való eltérés esetén 25 °C) |
Reakcióidők
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | 1 / 3 |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link |
---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link verzió | 1.1 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 67; IP 68; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 405 | ||||
Megjegyzés a minősítéshez |
|
||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 428,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) elektropolírozott |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 30...50 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/2 tömítőkónusz |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | Ra: < 0,8 |
Szondarúd átmérő [mm] | 6 |
Beépítési hossz EL [mm] | 100 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|