Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 2 DN50 lapostömítéssel |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | ||
---|---|---|---|
Alkalmazás | totalizátor funkció; üres cső detektálás; Ipari alkalmazásokhoz | ||
Beszerelés | csatlakozás csővezetékhez adapteren keresztül | ||
Közeg | Vezető folyékony anyagok; víz; vizes bázisú közegek | ||
Megjegyzés a közegekhez |
|
||
Közeghőmérséklet [°C] | -10...90 | ||
Nyomásállóság [bar] | 16 | ||
Nyomásállóság [MPa] | 1,6 | ||
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] | 16 |
Üzemi feszültség [V] | 18...32 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 150 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 5 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Bemenetek | számláló reset |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; impulzusjel; frekvencia jel; IO-Link; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250; (kimenetenként) |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (skálázható) |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10; (skálázható) |
Min. terhelési ellenállás [Ω] | 2000 |
Impulzuskimenet | átfolyási mennyiség mérő |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kimenet frekvenciája [Hz] | 0,1...10000 |
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Kijelzési tartomány |
|
||
Felbontás |
|
||
Kapcsolási pont SP |
|
||
Visszakapcsolási pont rP |
|
||
Analóg kezdőpont ASP |
|
||
Analóg végpont AEP |
|
||
Alacsonyáramlás kizárás LFC |
|
||
Lépéstávolság |
|
||
Mérési dinamika | 1:60 |
Impulzus érték | 0,0001...300 x 10³ m³ |
---|---|
Lépésekben | 0,0001 m³ |
Impulzushossz [s] | 0,016...2 |
Mérési tartomány [°C] | -20...80 |
---|---|
Kijelzési tartomány [°C] | -40...100 |
Felbontás [°C] | 0,2 |
Kapcsolási pont SP [°C] | -19,2...80 |
Visszakapcsolási pont rP [°C] | -19,6...79,6 |
Analóg kezdőpont [°C] | -20...60 |
Analóg végpont [°C] | 0...80 |
Lépésekben [°C] | 0,2 |
Pontosság (mérési tartományban) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Ismétlési pontosság | ± 0,2% MEW |
Hőmérséklet drift | ± 0,0333 °C / K |
---|---|
Pontosság [K] | ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) |
Válaszidő [s] | 0,35; (dAP = 0) |
---|---|
Késleltetési idő beállítható dS, dr [s] | 0...50 |
Csillapítás folyamatérték dAP [s] | 0...5 |
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) |
---|
Paraméterezési lehetőségek | áramlásellenőrzés; mennyiség mérő; előválasztós számláló; hőmérséklet-ellenőrzés; hiszterézis / ablak; záró / nyitó; kapcsolási logika; áram/feszültség/frekvencia/impulzus kimenet; indulás áthidalási idő; kijelző kikapcsolható; Mértékegység; üres cső detektálás |
---|
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Analóg folyamatadat | 3 | ||||
Bináris folyamatadat | 2 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 5 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...80 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-engedély |
|
||||||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||||||
MTTF [év] | 85 | ||||||||||||||
UL minősítés |
|
||||||||||||||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Súly [g] | 3176 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ); PEEK (poliéter-éterketon); Centellen; FKM |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 2 DN50 lapostömítéssel |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|
Nyomásveszteség
|
|
---|