Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Lézervédelmi osztály | 2 |
Ház | téglatest kialakítású |
Különleges tulajdonságok | Háttérelnyomás |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 75; (24 V) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 650 |
Tip. életciklus [h] | 50000 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (antivalens) |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 11 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 5 | |
---|---|---|
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | 2 m | |
Érzékelési tartomány hiszterézis [%] | < 2,5 | |
Megjegyzés a felügyeleti tartomány hiszteréziséhez |
|
|
Háttérelnyomás elérhető | igen | |
Háttérelnyomás [m] | < 20 |
Mérési tartomány [m] | 0,03...2 |
---|---|
Mérési frekvencia [Hz] | 33 |
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Analóg folyamatadat | 1 | ||||
Bináris folyamatadat | 1 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 6,6 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Védettség | IP 65; IP 67 | |
Maximális külső fénnyel szembeni védettség [klx] | 10; (tárgyon) |
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lézervédelmi osztály | 2 | ||||||||||||||||||||
Megjegyzés a lézervédelemhez |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [év] | 151 |
Súly [g] | 61,6 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 |
Anyagok | ház: PA; elülső keret: rozsdamentes acél; kezelőfelület: TPU; lencse: PMMA |
Optika elhelyezkedése | oldalsó optika |
Kijelző |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mértékegység | cm |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
hiszterézis görbe
|
|
---|
pontosság | ||||
Távolság | fekete (6 % remisszió) | fehér (90% remisszió) | ||
0 mm | ± 15 mm | ± 15 mm | ||
500 mm | ± 15 mm | ± 15 mm | ||
1000 mm | ± 15 mm | ± 15 mm | ||
1500 mm | ± 20 mm | ± 20 mm | ||
2000 mm | ± 30 mm | ± 20 mm |
Külső fény a céltárgyon | < 10 klx |