Elektromos kivitel | PNP/NPN; (automatikus terhelés felismerés PNP/NPN) |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
Kapcsolási távolság [mm] | 8 |
Kommunikációs interfész | IO-Link |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; (10...36 DC (60 °C)) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 18 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Mérési elv | kapacitív |
Elektromos kivitel | PNP/NPN; (automatikus terhelés felismerés PNP/NPN) |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 10 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 8 |
---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
---|---|
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -20...20 |
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 101 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||
MTTF [év] | 622 |
Súly [g] | 130 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); gomb: TPE-U; burkolat: PBT; LED ablak: PEI |
Kijelző |
|
||
---|---|---|---|
Teach funkció | igen | ||
Elektronikus lezárás | igen |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |