védőcső hőmérsékletszenzorokohoz
E37810
THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=100
védőcső hőmérsékletszenzorokohoz
E37810
THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=100
- Megbízható védelem agresszív közegek és magas áramlási sebességek ellen
- Lehetővé teszi a hőmérséklet-érzékelő cseréjét üzemeltetés közben
- Robusztus nemesacél készülékház nagy nyomószilárdsággal
- Egyszerű folyamatcsatlakozás leszorítóadapter segítségével
- Higiénikus kivitel az élelmiszer és italgyártás követelményeinek megfelelően
Felhasználási terület
Kivitel | TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 100 mm |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 25 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 241 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | 1/2" NPS Ø 6 mm G1/2-os és 1/2" NPT menethez megfelelő |
Folyamatcsatlakozás | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | ≤ 0,6 / - |
Beépítési hossz EL [mm] | 64 |
Furatmélység BL [mm] | 101,6 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|