védőcső hőmérsékletszenzorokohoz
E37663
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=350
védőcső hőmérsékletszenzorokohoz
E37663
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=350
- Megbízható védelem agresszív közegek és magas áramlási sebességek ellen
- Lehetővé teszi a hőmérséklet-érzékelő cseréjét üzemeltetés közben
- Nagy nyomószilárdság
- Egyszerű folyamatcsatlakozás adapter segítségével
- Robusztus nemesacél készülékház a zord ipari környezetek követelményeihez
Felhasználási terület
Kivitel | TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 350 mm | |
---|---|---|
Nyomásállóság [bar] | 100 | |
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 150 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
Szenzor csatlakozás | Ø 6 mm |
Folyamatcsatlakozás | G 1/2 |
Beépítési hossz EL [mm] | 333 |
Furatmélység BL [mm] | 345 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|