hegeszthető merülőhüvely hőmérséklet szenzorokhoz
E37450
THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=300
hegeszthető merülőhüvely hőmérséklet szenzorokhoz
E37450
THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=300
- Megbízható védelem agresszív közegek és magas áramlási sebességek ellen
- Lehetővé teszi a hőmérséklet-érzékelő cseréjét üzemeltetés közben
- Különösen nagy nyomószilárdság
- Higiénikus kivitel az élelmiszer és italgyártás követelményeinek megfelelően
- Robusztus nemesacél készülékház zord ipari környezethez
Felhasználási terület
Kivitel | TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 350 mm |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 400 |
Pontosság / eltérés
Max.maximális megengedett áramlási sebesség [m/s] | 13 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 1577,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | 1/2" NPS Ø 6 mm G1/2-os és 1/2" NPT menethez megfelelő |
Folyamatcsatlakozás | Behegesztett adapter Ø 38,1 mm |
Beépítési hossz EL [mm] | 267 |
Furatmélység BL [mm] | 304,8 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|