védőcső hőmérsékletszenzorokohoz
E35020
THERMOWELL D10/G1/2/L=200
védőcső hőmérsékletszenzorokohoz
E35020
THERMOWELL D10/G1/2/L=200
- Megbízható védelem agresszív közegek és magas áramlási sebességek ellen
- Lehetővé teszi a hőmérséklet-érzékelő cseréjét üzemeltetés közben
- Nagy nyomószilárdság
- Egyszerű folyamatcsatlakozás adapter segítségével
- Robusztus nemesacél készülékház a zord ipari környezetek követelményeihez
Felhasználási terület
Kivitel | TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 200 mm |
---|---|
Nyomásállóság [bar] | 16 |
Mérési / beállítási tartomány
Szondarúd hossza L [mm] | 182 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 161,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Szenzor csatlakozás | G 1/2 Ø 10 mm |
Folyamatcsatlakozás | G 1/2 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|