Kivitel | KQ5 és KQ6 sorozat rögzítése csőre és tömlőre, cső- és tömlőszerelés KQ5 / KQ6 kábelkötegelőkkel |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|
Súly [g] | 6,6 |
---|---|
Méretek [mm] | 32 x 12,5 x 63 |
Anyagok | szerelőadapter: PA 12 fekete |
Csomagolási egység | 1 db |
---|