Ultrazvučni senzor
UGT583
UGQ00800E2KG/US
Ultrazvučni senzor
UGT583
UGQ00800E2KG/US
- Čvrsto pravokutno metalno kućište s bočnim navojem M18
- Dizajn koji osobito štedi prostor za skučene prostore
- S programabilnim izlazom za prekapčanje i promjenjivim analognim izlazom
- Beskontaktno otkrivanje neovisno o boji, prozirnosti ili površinskim značajkama objekta
- Intuitivno namještanje raspona otkrivanja pomoću pritisne tipke
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Razmak prekapčanja [mm] | 60...800; (Meta: 100 x 100 mm) |
Kućište | Kvadratno s navojem M18 |
Dimenzije [mm] | 53 x 20 x 37,7 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 35 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 0,3 |
Frekvencija pretvorbe [kHz] | 230 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal |
Električna izvedba | PNP |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 5 |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni naponski izlaz [V] | 0...10 |
Min. otpornost na opterećenje [Ω] | 3000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 60...800; (Meta: 100 x 100 mm) |
---|---|
Slijepa zona [mm] | 60 |
Cilindrični kut otvaranja [°] | 15; (±2) |
Maks. otklon od kuta od 90° senzora / objekta [°] | ± 4 |
Točnost / odstupanja
Kompenzacija temperature | da |
---|---|
Histereza [%] | < 1 |
Drift sklopne točke [%] | -5...5 |
Linearna pogreška analognog izlaza [%] | ≤ 1 |
Preciznost ponavljanja | 1 % |
Rezolucija [mm] | 3 |
Uputa | Navedene se vrijednosti dostižu nakon razdoblja zagrijavanja od najmanje 20 minuta |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] | < 450; (analogni izlaz) |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -30...80 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 191 | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 97,5 |
---|---|
Kućište | Kvadratno s navojem M18 |
Dimenzije [mm] | 53 x 20 x 37,7 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | 1,4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; keramika od epoksi stakla |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 50 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Funkcija učenja | da |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
|
|
---|