Kontrolna jedinica za senzore protoka
SR5906
SRM12XXAKOW/LS-100-IRF
Kontrolna jedinica za senzore protoka
SR5906
SRM12XXAKOW/LS-100-IRF
- Pouzdano praćenje tekućina i plinova u cijevima
- Za spajanje senzora protoka s velikim dubinama uranjanja
- Za senzore načinjene od keramike, nehrđajućeg čelika visokog stupnja i titana
- Jednostavno namještanje sklopnih točki za brzo postavljanje
- Žaruljice LED za stupčasti prikaz sklopne točke i protoka
Primjena
Primjena | Praćenje protoka; Nadzor vodova |
---|
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tolerancija radnog napona [%] | -15...10 |
Radni napon [V] | 90...240 AC |
Maks. potrošnja struje [VA] | 3,5 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita obrnutog polariteta | ne |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 10 |
Broj kanala | 1 |
Izlazi
Električna izvedba | relej |
---|---|
Opteretivost kontakta | 3 A (250 V AC / 30 V DC); (ciklusi prekapčanja pri opterećenju od 3 A: 100.000; vrsta isključenja: normalno otvoreno) |
Ciklusi (mehaničkog) uključivanja i isključivanja | 20_Millionen |
Praćenje protoka funkcije prekapčanja | izlazne sklopke pri protoku: UKLJUČENO za izlaznu funkciju = normalno otvoreno / ISKLJUČENO za izlaznu funkciju = normalno zatvoreno |
Zaštita od kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Tipke |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67; (sa prikačenim senzorom) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||
MTTF [godina] | 209 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 244,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); nehrđajući čelik (1,4301/304); Računalo; PBT-GF20; EPDM/X; Mjed |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Potrebna zaštita | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; brzodjelujuće |
---|
Opaske
Opaske |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x 1/2"; kodiranje: C |
---|