Kontrolna jedinica za senzore protoka
SR307A
VS4000/24VDC/EXI/1G
Kontrolna jedinica za senzore protoka
SR307A
VS4000/24VDC/EXI/1G
- Za primjene u opasnim područjima
- Praćenje integriranog protoka, temperature i ožičenja
- Intuitivno namještanje sklopne točke i medija
- Za spajanje intrinzično sigurnih senzora protoka
- Jasno vidljivi stupčasti prikaz pomoću višebojnih žaruljica LED
Primjena
Primjena | Praćenje protoka; Praćenje temperature; Nadzor vodova |
---|
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | -15...15 |
---|---|
Radni napon [V] | 24 DC |
Potrošnja struje [mA] | 100 |
Zaštita obrnutog polariteta | ne |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 10 |
Broj kanala | 1 |
Izlazi
Radni učinak u slučaju kvara | Relej bez napona u slučaju sljedećih pogrešaka: prekid žice, obrnut polaritet ili kratak spoj na kabelu senzora, niski napon, interna greška |
---|---|
Električna izvedba | relej |
Opteretivost kontakta | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) |
Praćenje protoka funkcije prekapčanja | Relej pod naponom kad ima protoka |
Praćenje temperature funkcije prekapčanja | Kod temperaturnog prekoračenja relej ispada |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Tipke za programiranje |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 |
Zaštita | IP 20 |
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | CSANe 21ATEX2238; IECEx CSA 21.0044 |
---|---|
Oznaka ATEX | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) G [Ex ia Ga] IIB | |
MTTF [godina] | 124 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 368 |
---|---|
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
Dimenzije [mm] | 104,5 x 32,5 x 113,6 |
Materijali | PA |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Potrebna zaštita | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; brzodjelujuće; Postavite osigurač van opasne zone |
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: 15 x ...2,5 mm² |
---|
Drugi podaci
Maks. vrijednosti upravljačkog kruga
po pitanju označavanja zaštite intrinzične sigurnosti | [Ex ia Ga] IIC | [Ex ia Ga] IIB | [Ex ib Gb] IIC | [Ex ib Gb] IIB |
Napon [V] | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Struja [mA] | 332 | 332 | 332 | 332 |
Snaga [mW] | 531 | 531 | 531 | 531 |
Vanjska induktivnost [mH] | 0,3 | 1,2 | 0,3 | 1,2 |
Vanjski kapacitet [µF] | 3,15 | 25,55 | 3,15 | 25,55 |