Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
SF5300
SFD10ZDB /6M
Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
SF5300
SFD10ZDB /6M
- Pouzdano praćenje tekućina i plinova u cijevima
- Za spajanje na jedinicu za procjenu
- Prikladno za temperature medija do 120 °C
- Jednostavni procesni priključak pomoću adaptera
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Značajke proizvoda
Duljina sonde L [mm] | 45 |
---|---|
Procesni priključak | M18 x 1,5 Unutarnji navoj |
Primjena
Primjena | Područje visoke temperature |
---|---|
Mediji | Tekućine; Plinovi |
Snaga tlaka [bar] | 300 |
Srednja temperatura [°C] | 0...120 |
---|
Srednja temperatura [°C] | 0...100 |
---|
Električni podaci
Priključak na mjernu elektroniku | VS3000 |
---|
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 45 |
---|
Područje regulacije [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 3...60 |
Područje regulacije [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 200...800 |
Točnost / odstupanja
Temperaturni gradijent [K/min] | 300 |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Radni uvjeti
Zaštita | IP 67 |
---|
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 8096 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 454,5 |
---|---|
Kućište | Senzor protoka primjeren adapteru |
Dimenzije [mm] | M18 x 1,5 |
Oznaka navoja | M18 x 1,5 |
Materijali | Zaporna matica: Plemeniti čelik; Kabelska prirubnica: FKM; matica za kabelsku prirubnicu: Mjed niklovano; Navlaka: Mjed niklovano |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); O-prsten: FKM 80 Shore A |
Procesni priključak | M18 x 1,5 Unutarnji navoj |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 6 m, Silikon; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|